フィルター
3Dフォーム
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
スケッチ検索
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
fitting_and_tubing
fittings
one-touch_fittings
KC Self-seal Fittings
KCH - Male Connector
SMC
fitting_and_tubing
fittings
one-touch_fittings
KC Self-seal Fittings
KCH - Male Connector
1/5
1
2
|
1
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KCH08-01S
テーブルを展開
主変数
ご希望のカタログ言語
EN
1/5
Applicable tubing O.D.
OD [mm]
Connection thread
RM
Model
MODEL
Width across flats
H [mm]
L [mm]
A [mm]
M [mm]
Effective area Nylon
EA1 [mm^2]
Effective area Urethane
EA2 [mm^2]
Mass
CNSMASSEXACT [g]
1
|
KCH04-M5
2
|
KCH04-01S
3
|
KCH06-M5
4
|
KCH06-01S
5
|
KCH06-02S
6
|
KCH08-01S
7
|
KCH08-02S
8
|
KCH08-03S
9
|
KCH10-02S
10
|
KCH10-03S
11
|
KCH12-03S
12
|
KCH12-04S
4
M5x0.8
KCH04-M5
9.8
30.8
27.3
18.0
2.1
2.1
8
4
1/8
KCH04-01S
10.0
26.1
22.1
18.0
2.6
2.6
8
6
M5x0.8
KCH06-M5
11.8
32.4
28.9
19.5
2.4
2.4
10
6
1/8
KCH06-01S
12.0
37.4
33.4
19.0
6.8
6.8
16
6
1/4
KCH06-02S
14.0
28.9
22.9
19.0
6.8
6.8
14
8
1/8
KCH08-01S
14.0
42.4
38.4
21.5
16.2
13.1
20
8
1/4
KCH08-02S
14.0
45.7
39.7
21.5
16.2
13.1
27
8
3/8
KCH08-03S
17.0
34.0
27.5
21.5
16.2
13.1
25
10
1/4
KCH10-02S
17.0
50.5
44.5
24.0
25.6
20.4
34
10
3/8
KCH10-03S
17.0
51.5
45.0
24.0
25.6
20.4
43
12
3/8
KCH12-03S
19.0
54.2
47.7
25.5
35.4
30.4
48
12
1/2
KCH12-04S
22.0
41.6
33.6
25.5
35.4
30.4
41
圧縮表現を表示 (12 product)
類似部品
部品情報
Price Trend Risk
スタンダード・ナンバー
KCH
記
Male Connector
会社名
SMC
最終更新日
22.05.2025 10:22:12
単位
キーワード
Fittings
Male Connector
Tubing
KCH,Male Connector,SMC
機能別
BYFUNC_CONVEYING 輸送・搬送
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
KCH08-01S
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-07-02-01 押し込み取付具(空気圧)
ECLASS 13.0
51-07-02-01 押し込み取付具(空気圧)
ECLASS 12.0
51-07-02-01 押し込み取付具(空気圧)
ECLASS 11.1
51-07-02-01 押し込み取付具(空気圧)
ECLASS 11.0
51-07-02-01 押し込み取付具(空気圧)
ECLASS 10.1
27-29-42-01 押し込み取付具(空気圧)
ECLASS 10.0.1
27-29-42-01 押し込み取付具(空気圧)
ECLASS 9.1
27-29-42-01 押し込み取付具(空気圧)
ECLASS 9.0
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
ECLASS 8.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
ECLASS 8.0
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
ECLASS 7.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
ECLASS 7.0
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
ECLASS 6.2
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)