フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bishop-Wisecarver
MinVee
Adjustment Wrench - MinVee Wheel Plate Adjustment Wrench
Bishop-Wisecarver
MinVee
Adjustment Wrench - MinVee Wheel Plate Adjustment Wrench
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BAW0
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Wheel Size
WS [Inch]
A [Inch]
B [Inch]
C [MM / INCH]
D [Inch]
E [Inch]
EX [Inch]
1
BAW0
0
5
1.25
11.05-11.18/.435-.440
.378-.383
.0747 +.0223 -.0050
0.0747
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bishop-Wisecarver
- Adjustment Wrench
オーダー番号
BAW0_mv
ショートテキスト
MinVee Wheel Plate Adjustment Wrench
最終更新日
31.10.2023 13:43:02
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties