2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Béné Inox 652863-15

テーブルを展開
EN
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
F1 [Pouces]
D [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
S [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
652863-6
Gaz
Inox 316 L
6
1/8" NPT
5
26
10
11
14
0.02
652863-8
Gaz
Inox 316 L
8
1/4" NPT
8
29
12
13
17
0.03
652863-10
Gaz
Inox 316 L
10
3/8" NPT
10
31
12
14
21
0.04
652863-15
Gaz
Inox 316 L
15
1/2" NPT
14
38
15
16
26
0.07
652863-20
Gaz
Inox 316 L
20
3/4" NPT
20
41
18
18
32
0.28
652863-25
Gaz
Inox 316 L
25
1" NPT
26
46
19
21
38
0.30
652863-32
Gaz
Inox 316 L
32
1"1/4 NPT
33
49
20
24
50
0.39
652863-40
Gaz
Inox 316 L
40
1"1/2 NPT
39
51
20
24
55
0.40
652863-50
Gaz
Inox 316 L
50
2" NPT
52
57
24
29
65
0.54
圧縮表現を表示 (9 product)
オーダー番号bene_inox_652863-15
ショートテキストNPT Female / BSPT male adapter - Stainless steel 316L
最終更新日28.01.2025 09:48:18
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties