2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MPBA12

テーブルを展開
JA
1/5
型番
PN
ハウジング材質
MATH
表面処理
ST
d
DD [mm]
d許容差
DDTOL [mm]
h
HH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
l
LL [mm]
S
S [mm]
M1
M1
M2
M2
d1x t
DD1TT [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MPBA6
SS400
無電解ニッケルメッキ
6
+0.022/+0.010
14
16
22
22
6
14
5
15
M3
M4
6x5 (M3ボルト用)
MPBA8
SS400
無電解ニッケルメッキ
8
+0.028/+0.013
16
20
26
27
11
19
5
20
M3
M4
6x5 (M3ボルト用)
MPBA10
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
+0.028/+0.013
19
26
32
37
17
27
6
30
M5
M5
8x6 (M4ボルト用)
MPBA12
SS400
無電解ニッケルメッキ
12
+0.034/+0.016
20
28
34
37
17
27
6
30
M5
M5
8x6 (M4ボルト用)
MPBA13
SS400
無電解ニッケルメッキ
13
+0.034/+0.016
25
30
43
37
14
26
7
30
M6
M6
9x7 (M5ボルト用)
MPBA16
SS400
無電解ニッケルメッキ
16
+0.041/+0.020
27
36
49
47
24
36
7
40
M6
M6
9x7 (M5ボルト用)
MPBA20
SS400
無電解ニッケルメッキ
20
+0.041/+0.020
31
42
54
57
28
44
8
50
M8
M8
11x8 (M6ボルト用)
MPBA25
SS400
無電解ニッケルメッキ
25
+0.041/+0.020
37
52
65
67
30
50
9
60
M10
M10
14x10 (M8ボルト用)
MPBA30
SS400
無電解ニッケルメッキ
30
+0.041/+0.020
40
58
71
67
30
50
9
60
M10
M10
14x10 (M8ボルト用)
圧縮表現を表示 (9 product)
ショートテキスト無給油ブッシュハウジングユニット - トールブロックタイプ
最終更新日29.11.2024 04:06:11
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties