フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
05_無給油ブッシュ
MHUTS, MHUTS-S - 無給油ブシュハウジングユニット - トールブロックタイプ - シングル
Misumi
メトリック
05_無給油ブッシュ
MHUTS, MHUTS-S - 無給油ブシュハウジングユニット - トールブロックタイプ - シングル
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MHUTS13
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
タイプ選択
TS
ハウジング材質
MATH
ブシュ材質
MATB
表面処理
ST
dr
DDRR [mm]
dr 公差
DDRRTOL [mm]
h
HH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
L
L [mm]
D
D [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
T
T [mm]
M1
M1
M2
M2
dxt
DDTT [mm]
1
2
3
4
5
6
7
MHUTS10
シールなし
アルミ合金
高力黄銅合金系
白アルマイト
10
+0.028/+0
19
26
32
37
15
27
15
6
M6
M5
8x6 (M4ボルト用)
MHUTS12
シールなし
アルミ合金
高力黄銅合金系
白アルマイト
12
+0.034/+0
20
28
34
37
17
27
15
6
M6
M5
8x6 (M4ボルト用)
MHUTS13
シールなし
アルミ合金
高力黄銅合金系
白アルマイト
13
+0.034/+0
25
30
43
38
18
28
16
7
M6
M6
9x7 (M5ボルト用)
MHUTS16
シールなし
アルミ合金
高力黄銅合金系
白アルマイト
16
+0.034/+0
27
36
49
42
22
32
18
7
M6
M6
9x7 (M5ボルト用)
MHUTS20
シールなし
アルミ合金
高力黄銅合金系
白アルマイト
20
+0.034/+0
31
42
54
48
28
36
18
8
M8
M8
11x8 (M6ボルト用)
MHUTS25
シールなし
アルミ合金
高力黄銅合金系
白アルマイト
25
+0.034/+0
37
52
65
56
34
42
22
9
M10
M10
14x10 (M8ボルト用)
MHUTS30
シールなし
アルミ合金
高力黄銅合金系
白アルマイト
30
+0.034/+0
40
58
71
68
40
44
22
9
M10
M10
14x10 (M8ボルト用)
圧縮表現を表示 (7 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- MHUTS, MHUTS-S
ショートテキスト
無給油ブシュハウジングユニット - トールブロックタイプ - シングル
最終更新日
29.05.2023 01:32:16
単位
キーワード
シングル
トールブロックタイプ
メトリック
無給油ブシュハウジングユニット
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties