2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MDBA12

テーブルを展開
JA
1/5
型番
PN
材質
MATH
表面処理
ST
タイプ選択
TS
d
DD [mm]
d許容差
DDTOL [mm]
h
HH [mm]
W
W [mm]
H
H [mm]
D
D [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
S
S [mm]
l
LL [mm]
M1
M1
M2
M2
d1x t
DD1TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MDBA6
アルミ合金
白アルマイト
シール付シングル
6
+0.065/0
14
16
22
8.1
27
18
9
21
5
M4
M4
6x5 (M3ボルト用)
MDBA8
アルミ合金
白アルマイト
シール付シングル
8
+0.065/0
16
20
26
10.1
32
20
10
26
5
M5
M4
6x5 (M3ボルト用)
MDBA10
アルミ合金
白アルマイト
シール付シングル
10
+0.068/0
19
26
32
12.2
39
27
15
31
6
M6
M5
8x6 (M4ボルト用)
MDBA12
アルミ合金
白アルマイト
シール付シングル
12
+0.068/0
20
28
34
14.3
40
27
15
32
6
M6
M5
8x6 (M4ボルト用)
MDBA13
アルミ合金
白アルマイト
シール付シングル
13
+0.068/0
25
30
43
15.3
42
28
16
34
7
M6
M6
9x7 (M5ボルト用)
MDBA16
アルミ合金
白アルマイト
シール付シングル
16
+0.068/0
27
36
49
18.3
47
32
18
37
7
M6
M6
9x7 (M5ボルト用)
MDBA20
アルミ合金
白アルマイト
シール付シングル
20
+0.081/0
31
42
54
23.4
52
36
18
42
8
M8
M8
11x8 (M6ボルト用)
MDBA25
アルミ合金
白アルマイト
シール付シングル
25
+0.081/0
37
52
65
28.4
69
42
22
59
9
M10
M10
14x10 (M8ボルト用)
MDBA30
アルミ合金
白アルマイト
シール付シングル
30
+0.085/0
40
58
71
34.4
74
44
22
62
9
M10
M10
14x10 (M8ボルト用)
圧縮表現を表示 (9 構成可能製品)
ショートテキスト無給油ブッシュハウジングユニット -ドライブッシュ内蔵 トールブロックタイプ (シール付シングル・ダブル)-
最終更新日29.11.2024 04:06:07
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeMDBA12