フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Industrial Component Hardware
HINGES
TORQUE HINGES (FRICTION HINGES)
HG-TQA - ONE WAY TORQUE HINGE
Sugatsune
Industrial Component Hardware
HINGES
TORQUE HINGES (FRICTION HINGES)
HG-TQA - ONE WAY TORQUE HINGE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 170-021-244 HG-TQA90-A
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Product Type
PRODUCTTYPE
Main Material
MAINMATERIAL
Main Finish
MAINFINISH
Additional Function
ADDITIONALFUNCTION
Mounting Position
MOUNTINGPOSITION
Aluminium Frame Size
ALUMINIUMFRAMESIZE
Aluminium Frame Groove Width
ALUMINIUMFRAMEGROOVEWIDTH
Torque kgf.cm/1 set
TORQUEKGFCM1SET
Torque N.m/1set
TORQUENM1SET
Length L
LENGTHL
Width W
WIDTHW
Weight
WEIGHT [g]
1
2
170-021-244
HG-TQA90-A
4510932022972
Butt Hinges
Hinge
Aluminium Alloy
Anodised Silver
One-way
Horizontal
30
8|10
91.8(+40%)(-20%)
9.0(+40%)(-20%)
77.5
60
270
170-021-245
HG-TQA90-B
4510932022989
Butt Hinges
Hinge
Aluminium Alloy
Anodised Silver
One-way
Horizontal
30
8|10
91.8(+40%)(-20%)
9.0(+40%)(-20%)
77.5
60
270
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- HG-TQA
ショートテキスト
ONE WAY TORQUE HINGE
最終更新日
20.10.2025 13:46:41
単位
キーワード
Component
HINGES
Hardware
Industrial
ONE WAY
TORQUE HINGE
TORQUE HINGES
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties