フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Industrial Component Hardware
HINGES
TORQUE HINGES (FRICTION HINGES)
HG-TQS15 - ONE WAY TORQUE HINGE
Sugatsune
...
HINGES
TORQUE HINGES (FRICTION HINGES)
HG-TQS15 - ONE WAY TORQUE HINGE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 170-046-655 HG-TQS15-B
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Product Type
PRODUCTTYPE
Main Material
MAINMATERIAL
Main Finish
MAINFINISH
Additional Function
ADDITIONALFUNCTION
Mounting Position
MOUNTINGPOSITION
Aluminium Frame Size
ALUMINIUMFRAMESIZE
Aluminium Frame Groove Width
ALUMINIUMFRAMEGROOVEWIDTH
Tolerance kgf.cm
TOLERANCEKGFCM
Tolerance N.m
TOLERANCENM
Torque kgf.cm
TORQUEKGFCM
1
2
170-046-655
HG-TQS15-B
4510932216036
Butt Hinges
Hinge
Stainless Steel (SUS304)
Gloss Barrel Polished
Hinge Closing Direction Torque Generation Type|One-way Type
Horizontal|Vertical
20|30
6|8|10
(+40%)(-20%)
(+40%)(-20%)
15.3
170-049-851
HG-TQS15-A
4510932194464
Butt Hinges
Hinge
Stainless Steel (SUS304)
Gloss Barrel Polished
Hinge Opening Direction Torque Generation Type|One-way tType
Horizontal|Vertical
20|30
6|8|10
(+40%)(-20%)
(+40%)(-20%)
15.3
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- HG-TQS15
ショートテキスト
ONE WAY TORQUE HINGE
最終更新日
20.10.2025 13:48:10
単位
キーワード
Component
HINGES
Hardware
Industrial
ONE WAY
TORQUE HINGE
TORQUE HINGES
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties