2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PO-21197 OSP-STL25 VS25stop complete

テーブルを展開
1/5
Version
SERIE
Type
TYPE
Order-No.
IDNR
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
G [mm]
H [mm]
K [mm]
L [mm]
M [mm]
N [mm]
P [mm]
1
2
3
4
5
OSP-STL16
VS16
21196
30.000
14.000
25.000
33.000
30.000
28.000
38.000
16.200
25.500
20.500
30.000
M10 x 1
OSP-STL25
VS25
21197
40.000
30.000
50.000
41.500
37.000
33.000
43.000
18.000
31.500
23.000
39.000
M12 x 1
OSP-STL32
VS32
21198
60.000
40.000
50.000
45.500
42.000
35.000
45.000
19.000
35.500
25.000
48.000
M14 x 1.5
OSP-STL40
VS40
21199
84.000
52.000
60.000
64.000
59.000
48.000
63.000
25.600
50.000
34.000
58.600
M20 x 1.5
OSP-STL50
VS50
21200
84.000
0.000
60.000
75.000
69.000
55.000
70.000
26.900
57.000
38.000
66.900
M25 x 1.5
圧縮表現を表示 (5 product)
オーダー番号PO-21197 OSP-STL25 VS25stop complete
ショートテキストOSP-STL stop complete
最終更新日23.06.2020 12:58:20
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

51-01-09-90 アクチュエータ用コンポーネント(空気圧、指定なし)

ECLASS 10.1

27-29-43-10 ダンピング要素(付属品、空気圧)

ECLASS 9.1

27-29-92-10 ダンピング要素(付属品、空気圧)

ECLASS 5.0

27-29-92-10 10