フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Structural Shapes
8575 - Panel Stiffener Profiles without Handle
80/20
Inch
Structural Shapes
8575 - Panel Stiffener Profiles without Handle
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8575-145
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
Finish
FIN
Length Type Selection
LS
L Length
L [Inch]
A
A [Inch]
B
B [Inch]
C
C [Inch]
D
D [Inch]
E
E [Inch]
Weight
W [lbs.]
1
8575
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
Stock Length
145.000
0.420
0.240
0.710
0.600
0.181
.168
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
80/20
- 8575
オーダー番号
8575
ショートテキスト
Panel Stiffener Profiles without Handle
最終更新日
09.11.2023 07:08:27
単位
キーワード
Handle
Inch
Panel
Stiffener
profiles
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties