フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Rittal
IT Solutions
IT-Power
PDU UK, metered version - Power Distribution Unit
Rittal
IT Solutions
IT-Power
PDU UK, metered version - Power Distribution Unit
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7955.520(2)
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
0/5
Model No.
BEST
PDF Catalog
INFO
DETAIL
Designation 1
BEZ1
Designation 2
BEZ2
Designation 3
BEZ3
Width
B [mm]
Depth
T [mm]
Length
L [mm]
for enclosure height from
SH [mm]
Weight
GEW [kg]
CNSECLASS70
CNSECLASS80
CNSECLASS60
UNSPSC
1
2
3
7955.520
PDF Catalog
low
Power Distribution Unit PDU metered UK
Input 13A/1P UK
Outputs 16xUK-connector
44
62
1210
1800
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
31-26-15-02
7955.521
PDF Catalog
low
Power Distribution Unit PDU metered UK
Input 16A/1P CEE
Outputs 20xUK-connector/4xC19
44
62
1695
1800
5,5
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
31-26-15-02
7955.522
PDF Catalog
low
Power Distribution Unit PDU metered UK
Input 32A/1P CEE
Outputs 20xUK-connector/4xC19
44
62
1955
2200
6,06
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
31-26-15-02
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Rittal
- PDU UK, metered version
オーダー番号
7955.520
ショートテキスト
Power Distribution Unit
最終更新日
16.02.2026 20:07:45
単位