フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_75
Modèle 35-756 - Pied inox, à tige filetée avec six pans - Avec trous de fixation - Avec semelle - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
Modèle 35-756 - Pied inox, à tige filetée avec six pans - Avec trous de fixation - Avec semelle - Sans écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 35-756-100-10-80
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
ANGLE [°]
VERSION
FORME
ECROU
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
L1 [mm]
Charge Statique
CS [kN]
Informations
INFOS
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
35-756-80-20-200
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M20
17
8.5
27.0
200
8.5
2.0
0
15
54.5
28
INFOTEXTE
35-756-80-24-100
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M24
17
8.5
30.5
100
8.5
2.0
0
19
54.5
46
INFOTEXTE
35-756-80-24-125
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M24
17
8.5
30.5
125
8.5
2.0
0
19
54.5
46
INFOTEXTE
35-756-80-24-150
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M24
17
8.5
30.5
150
8.5
2.0
0
19
54.5
46
INFOTEXTE
35-756-80-24-200
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
80
M24
17
8.5
30.5
200
8.5
2.0
0
19
54.5
46
INFOTEXTE
35-756-100-8-40
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M8
17
8.5
20.5
40
9
3.0
17
70.5
6
INFOTEXTE
35-756-100-8-50
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M8
17
8.5
20.5
50
9
3.0
17
70.5
6
INFOTEXTE
35-756-100-8-63
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M8
17
8.5
20.5
63
9
3.0
17
70.5
6
INFOTEXTE
35-756-100-10-50
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M10
17
8.5
20.5
50
9
3.0
17
70.5
11
INFOTEXTE
35-756-100-10-60
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M10
17
8.5
20.5
60
9
3.0
17
70.5
11
INFOTEXTE
35-756-100-10-80
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M10
17
8.5
20.5
80
9
3.0
17
70.5
11
INFOTEXTE
35-756-100-10-100
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M10
17
8.5
20.5
100
9
3.0
17
70.5
11
INFOTEXTE
35-756-100-12-60
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M12
17
8.5
20.5
60
9
3.0
17
70.5
16
INFOTEXTE
35-756-100-12-80
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M12
17
8.5
20.5
80
9
3.0
17
70.5
16
INFOTEXTE
35-756-100-12-100
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M12
17
8.5
20.5
100
9
3.0
17
70.5
16
INFOTEXTE
35-756-100-12-125
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M12
17
8.5
20.5
125
9
3.0
17
70.5
16
INFOTEXTE
35-756-100-16-75
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M16
17
8.5
26.5
75
9
3.0
0
12
70.5
17
INFOTEXTE
35-756-100-16-100
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M16
17
8.5
26.5
100
9
3.0
0
12
70.5
17
INFOTEXTE
35-756-100-16-125
0
Avec trous de fixation
Avec semelle
Sans écrou
100
M16
17
8.5
26.5
125
9
3.0
0
12
70.5
17
INFOTEXTE
圧縮表現を表示 (63 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 35-756
オーダー番号
35-756-100-10-80
ショートテキスト
Pied inox, à tige filetée avec six pans - Avec trous de fixation - Avec semelle - Sans écrou
最終更新日
29.07.2020 06:03:46
単位
キーワード
machine
roulettes
tige
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_CONNECTING 結合
BYFUNC_SCREWING ネジ締め
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-90-90 ネジ、座金(その他、未分類)
ECLASS 8.0
23-11-90-90 Screw, washer (other, unspecified)
ECLASS 7.1
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ECLASS 7.0
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ECLASS 6.2
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ECLASS 6.1
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ECLASS 6.0
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ETIM 10.0
EC012002 Assortment box fastening material