フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_72
Modèle 35-726 - Pied inox, petit diamètre, avec semelle - Embase élastomère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
35_72
Modèle 35-726 - Pied inox, petit diamètre, avec semelle - Embase élastomère
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 35-726-29-8-55
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
MATIERE
VERSION
D1 [mm]
D2
L1 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
S1 [mm]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
6
7
8
35-726-29-6-30
Inox
Embase élastomère
29
M6
30
8
5
0.4
3
INFOTEXTE
35-726-29-6-45
Inox
Embase élastomère
29
M6
45
8
5
0.4
3
INFOTEXTE
35-726-29-8-35
Inox
Embase élastomère
29
M8
35
8
5
0.4
4
INFOTEXTE
35-726-29-8-55
Inox
Embase élastomère
29
M8
55
8
5
0.4
4
INFOTEXTE
35-726-36-8-40
Inox
Embase élastomère
36
M8
40
9
6
0.5
4
INFOTEXTE
35-726-36-8-65
Inox
Embase élastomère
36
M8
65
9
6
0.5
4
INFOTEXTE
35-726-36-10-45
Inox
Embase élastomère
36
M10
45
9
6
0.5
5
INFOTEXTE
35-726-36-10-70
Inox
Embase élastomère
36
M10
70
9
6
0.5
5
INFOTEXTE
圧縮表現を表示 (8 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 35-726
ショートテキスト
Pied inox, petit diamètre, avec semelle - Embase élastomère
最終更新日
29.07.2020 06:03:44
単位
キーワード
acier
machine
roulettes
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties