2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Emile Maurin 35-585-125-20-155

テーブルを展開
FR
1/5
Référence
REF
Rotation
ROT [°]
Position écrou
POS [mm]
D1 [mm]
D2
H1 [mm]
H2 [mm]
L1 [mm]
S1 [mm]
Charge
C [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
35-585-125-20-95
0
0
125
M20
45
55
95
24
40000
INFOTEXTE
35-585-125-20-155
0
0
125
M20
45
55
155
24
40000
INFOTEXTE
35-585-125-24-95
0
0
125
M24
45
55
95
24
40000
INFOTEXTE
35-585-125-24-155
0
0
125
M24
45
55
155
24
40000
INFOTEXTE
35-585-125-30-155
0
0
125
M30
45
55
155
30
40000
INFOTEXTE
圧縮表現を表示 (5 構成可能製品)
オーダー番号emile_maurin_35-585-125-20-155_0_0
ショートテキストPied technopolymère à tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Avec écrou
最終更新日29.07.2020 06:03:43
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties