フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
directional_control_valves
pilot_operated_4_5
VFS 5 Port Solenoid Valve
Series VFS3000
Accessories
VVFS3000-20A - Plug-in/Non Plug-in Type: Throttle Valve Spacer
SMC
...
VFS 5 Port Solenoid Valve
Series VFS3000
Accessories
VVFS3000-20A - Plug-in/Non Plug-in Type: Throttle Valve Spacer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VVFS3000-20A-1
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Type
TYPE
1
(1) Plug-in type
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
SMC
- VVFS3000-20A
ショートテキスト
Plug-in/Non Plug-in Type: Throttle Valve Spacer
最終更新日
22.05.2025 10:16:09
単位
キーワード
Accessories
Directional Control Valves
Interface
Pilot Operated
Port Solenoid Valve
Port Solenoid Valves
Series
Speed Control
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-04-03-02 バルブモジュール(空気圧)用中間プレート
ECLASS 13.0
51-04-03-02 Intermediate plate for valve modules (pneumatics)
ECLASS 10.1
27-29-43-90 空気圧(付属品、未分類)
ECLASS 9.1
27-29-92-90 空気圧(付属品、未分類)
ECLASS 6.2
27-29-92-90 Pneumatics (accessories, unclassified)