フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
製品
センサ
接続ケーブル
SIM - ソケットケーブル
Festo
製品
センサ
接続ケーブル
SIM - ソケットケーブル
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5105632 SIM-M12-8GD-20-PU
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
有効範囲
INFO
質量
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
159428
SIM-M12-3GD-2,5-PU
0.084
4052568071554
Yes
No
-
-
-
159429
SIM-M12-3GD-5-PU
0.134
4052568071561
Yes
No
-
-
-
164259
SIM-M12-4GD-5-PU
0.145
4052568073411
Yes
No
-
-
-
175715
SIM-M12-5GD-2,5-PU
0.087
4052568075248
Yes
No
-
-
-
175716
SIM-M12-5GD-5-PU
0.158
4052568075255
Yes
No
-
-
-
525616
SIM-M12-8GD-2-PU
0.126
4052568082888
Yes
Yes
7439-92-1
1e5f8ce4-98e3-4444-9799-bb7b5ef7101c
05.03.2025
525618
SIM-M12-8GD-5-PU
0.343
4052568082901
Yes
Yes
7439-92-1
1e5f8ce4-98e3-4444-9799-bb7b5ef7101c
05.03.2025
570008
SIM-M12-8GD-10-PU
0.560
4052568100902
Yes
Yes
7439-92-1
1e5f8ce4-98e3-4444-9799-bb7b5ef7101c
05.03.2025
5105631
SIM-M12-8GD-15-PU
0.896
4052568276539
Yes
Yes
7439-92-1
1e5f8ce4-98e3-4444-9799-bb7b5ef7101c
05.03.2025
8031286
SIM-M12-8GD-15-PU
Not catalogue product
0.896
Yes
No
-
-
-
5105632
SIM-M12-8GD-20-PU
0.000
4052568276546
Yes
Yes
7439-92-1
1e5f8ce4-98e3-4444-9799-bb7b5ef7101c
05.03.2025
8031067
SIM-M12-8GD-20-PU
Not catalogue product
0.000
Yes
No
-
-
-
5105633
SIM-M12-8GD-25-PU
0.000
4052568276553
Yes
Yes
7439-92-1
1e5f8ce4-98e3-4444-9799-bb7b5ef7101c
05.03.2025
8031068
SIM-M12-8GD-25-PU
Not catalogue product
0.000
Yes
No
-
-
-
159430
SIM-M12-3WD-2,5-PU
0.081
4052568071578
Yes
No
-
-
-
159431
SIM-M12-3WD-5-PU
0.135
4052568071585
Yes
No
-
-
-
164258
SIM-M12-4WD-5-PU
0.148
4052568073404
Yes
No
-
-
-
159432
SIM-M12-3WD-2,5-PSL-PU
0.080
4052568071592
Yes
No
-
-
-
159433
SIM-M12-3WD-5-PSL-PU
0.156
4052568071608
Yes
No
-
-
-
圧縮表現を表示 (51 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Festo
- SIM
オーダー番号
5105632
ショートテキスト
ソケットケーブル
最終更新日
02.05.2025 13:19:05
単位
キーワード
ソケットケーブル
製品
クラフィシケーション