フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
38_アルミフレーム/フレーム&ブラケット
アルミフレーム6
PACK-HNTAP6,PACK-SHNTAP6 - 6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット(100個パック)
Misumi
メトリック
38_アルミフレーム/フレーム&ブラケット
アルミフレーム6
PACK-HNTAP6,PACK-SHNTAP6 - 6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット(100個パック)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PACK-HNTAP6-3
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
Type
TYPE
本体材質
MBMAT
M
M
1
2
PACK-HNTAP6-3
PACK-HNTAP6
S10C相当
3
PACK-SHNTAP6-3
PACK-SHNTAP6
SUS304
3
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- PACK-HNTAP6,PACK-SHNTAP6
ショートテキスト
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れナット(100個パック)
最終更新日
28.02.2023 07:34:49
単位
キーワード
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties