フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BRÜHL
Safety fence system Stainless steel
Posts
E-TPHV2-F T-joint post with height adjustment 2 - Post for safety fence system Flex Stainless Steel
BRÜHL
...
Posts
E-TPHV2-F T-joint post with height adjustment 2 - Post for safety fence system Flex Stainless Steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E-TPHV2-QR50-F-2000-50(0,E-BMF-10x120)
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item number
ARTNR
Post height
H [mm]
Field height
HF [mm]
Detail
DETAIL
Graund clearance
HB [mm]
Post profile
P [mm]
Number of reqired dowel
ND
Type of dowel
DTYP
1
2
3
E-TPHV2-QR50-F-2000-50
2000
1825
low
175
50
2
E-BMF-10x120
E-TPHV2-QR50-F-2200-50
2200
2025
low
175
50
2
E-BMF-10x120
E-TPHV2-QR50-F-2400-50
2400
2225
low
175
50
2
E-BMF-10x120
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
BRÜHL
- E-TPHV2-F T-joint post with height adjustment 2
ショートテキスト
Post for safety fence system Flex Stainless Steel
最終更新日
25.11.2024 13:45:39
単位
キーワード
Flex
Posts
Stainless Steel
height adjustment
post
safety fence system