フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BARCONTROL
電気ー機械式圧力スイッチ
Screw-in Pressure Switch AF24
VDL - 真空ねじ込み圧力スイッチ
BARCONTROL
電気ー機械式圧力スイッチ
Screw-in Pressure Switch AF24
VDL - 真空ねじ込み圧力スイッチ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VDL-1-000.85-M-1-3-BAR-000.85R
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
デバイスタイプ
GT
本体材料
GW
流体接続
FA
回路図
AG
SI-ケーブル長さ
SIED
設定点/工場設定
EB
調整範囲
EB2 [bar]
設定点/上昇・下降区分
DR
電気接続
EA
ケーブル長さ
KL [m]
SI-ケーブル長さの単位
SIEKL
ケーブル長さ
KLX
ダイヤフラム
MB
接点
EAG
なし客先設定
OEB
メーカー設定値を変更可能
OSPV
メーカーテストレポート 2.2
OW22
関税コード
CTN
証明書 REACH
REACH
証明書 RoHS
ROHS
Weight
GEW [g]
1
VDL
亜鉛メッキ鋼鉄
1 = G1/8" DIN EN ISO228-1
1 = 単極双投 SPDT
bar
-0.850
-
R = 上昇
3 = ファストン端子 6,3x0,8
-
-
0
M = NBR (-20…+80°C)
個体銀、スライド式
番号
番号
番号
90262080
はい
はい
100
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
BARCONTROL
- VDL
ショートテキスト
真空ねじ込み圧力スイッチ
最終更新日
29.07.2021 13:28:14
単位