フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Industrial Component Hardware
CATCHES, LATCHES AND FASTENERS
PUSH LOCK FASTENERS AND KNOB FASTENERS
255F - PUSH LOCK FASTENER
Sugatsune
...
CATCHES, LATCHES AND FASTENERS
PUSH LOCK FASTENERS AND KNOB FASTENERS
255F - PUSH LOCK FASTENER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 120-040-299 255F-01-3
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Panel Fastening Method
PANELFASTENINGMETHOD
Fastening Method
FASTENINGMETHOD
Retaining Force N
RETAININGFORCEN
Retaining Force kgf
RETAININGFORCEKGF
Installation
INSTALLATION
Load Capacity N
LOADCAPACITYN
Load Capacity kgf
LOADCAPACITYKGF
Maximum Grip Dimension G
MAXIMUMGRIPDIMENSIONG
Minimum Grip Dimension G
MINIMUMGRIPDIMENSIONG
Mounting Position
MOUNTINGPOSITION
Plug Dimension L
PLUGDIMENSIONL
Weight
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
3
120-040-299
255F-01-3
4510932047906
Push Lock
Button/Pull
147
15
Sheet Metal
147
15
2.8
1.2
Horizontal
23.5
7
Link
120-040-300
255F-03-3
4510932047913
Push Lock
Button/Pull
147
15
Sheet Metal
147
15
4.4
2.8
Horizontal
25
7
Link
120-040-301
255F-05-3
4510932047920
Push Lock
Button/Pull
147
15
Sheet Metal
147
15
6
4.4
Horizontal
26.5
7
Link
圧縮表現を表示 (3 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- 255F
ショートテキスト
PUSH LOCK FASTENER
最終更新日
20.10.2025 13:45:43
単位
キーワード
CATCHES
Component
FASTENER
FASTENERS
Hardware
Industrial
KNOB
LATCHES
PUSH LOCK
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties