2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A88250CR

テーブルを展開
EN
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Article description
ARTDESC
International code
INTERCODE
Height
HEIGHT [cm]
Width
WIDTH [cm]
Depth
DEPTH [cm]
Weight
WEIGHT [kg]
Series
SER
LINE
LINE
Model
MOD
Intrastat code
INTRACODE
URL link web site of the article
URL
Design
DSG
1
2
A88250CR
Chrome-plated
INDA ACCESSORIES INDISSIMA Paper holder Cm15.3X8.1 H3 CR
EAN-13:8033163682532
3
15.3
8.1
0.200
INDISSIMA
Paper holder
A88250
73249000
https://www.inda.net/
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
A8825ACR
Chrome-plated
INDA ACCESSORIES INDISSIMA Paper holder Cm15.3X8.1 H3 CR
EAN-13:8033163682525
3
15.3
8.1
0.200
INDISSIMA
Paper holder
A8825A
73249000
https://www.inda.net/
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
ショートテキストRight or left roll holder
最終更新日22.10.2025 12:39:00
単位

クラフィシケーション

By BIM categories

BIM_BATH_ACCESSORIES Bath accessories

カテゴリー別

Architecture 建築

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICMECHANICALEQUIPMENTWALLBASED (Metric) Mechanical Equipment wall based