フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
製品 (A - Z)
S
SGA
SGA - ロッドクレビス
Festo
製品 (A - Z)
S
SGA
SGA - ロッドクレビス
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6524 SGA-M16
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
ねじ
KSG
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
CE [mm]
CK [mm]
CM [mm]
CV [mm]
D1 [mm]
ねじ
KK
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
LE [mm]
T1 [mm]
質量
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
1
2
3
4
5
6
7
8
32954
SGA-M10x1,25
M10x1,25
3.300
28.000
20.000
78.000
10.000
14.000
12.000
18.000
M 10x1,25
53.000
50.000
11.000
20.000
3.000
0.129
4052568004033
6523
SGA-M12
M12
4.300
30.000
25.000
92.000
12.000
16.000
16.000
19.000
M 12
58.000
55.000
12.000
26.000
3.000
0.222
4052568110918
10767
SGA-M12x1,25
M12x1,25
4.300
30.000
25.000
92.000
12.000
16.000
16.000
19.000
M 12x1,25
58.000
55.000
12.000
26.000
3.000
0.222
4052568002268
6524
SGA-M16
M16
4.300
40.000
35.000
108.000
16.000
21.000
21.000
24.000
M 16
65.000
62.000
14.000
31.000
3.000
0.512
4052568110925
10768
SGA-M16x1,5
M16x1,5
4.300
40.000
35.000
108.000
16.000
21.000
21.000
24.000
M 16x1,5
65.000
62.000
14.000
31.000
3.000
0.512
4052568002275
10769
SGA-M20x1,5
M20x1,5
4.300
50.000
40.000
131.000
20.000
25.000
25.000
25.000
M 20x1,5
73.000
69.000
16.000
43.000
3.000
0.954
4052568009083
10770
SGA-M27x2
M27x2
6.300
62.000
60.000
168.000
30.000
37.000
32.000
38.000
M 27x2
98.000
92.000
24.000
54.000
5.000
2.189
4052568111786
10771
SGA-M36x2
M36x2
6.300
78.000
70.000
211.000
35.000
43.000
39.000
48.000
M 36x2
121.000
115.000
26.500
72.000
5.000
3.938
4052568111793
圧縮表現を表示 (8 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Festo
- SGA
オーダー番号
6524
ショートテキスト
ロッドクレビス
最終更新日
30.08.2023 07:56:14
単位
キーワード
ロッドクレビス
製品
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
6524
GTIN-Code
4052568110925
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-01-09-02 ピストン棒付属物(付属品、空気圧)
製品タイプ
SGA-M16
ジーティーエヌ
4052568110925
メーカー商品番号
6524
メーカー名
Festo
メーカー製品注文接尾辞
6524 SGA-M16
ECLASS 10.1
27-29-43-04 ピストン棒付属物(付属品、空気圧)
Product type
SGA-M16
product article number of manufacturer
6524
Manufacturer name
Festo
Manufacturer product order suffix
6524 SGA-M16
GTIN
4052568110925
ECLASS 9.1
27-29-92-04 ピストン棒付属物(付属品、空気圧)
GTIN
4052568110925
Manufacturer product number
6524
Manufacturer name
Festo
description of product type
SGA-M16
Product name
6524 SGA-M16
ECLASS 7.1
27-29-92-04 Piston rod attachment (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
6524 SGA-M16
Manufacturer product number
6524
Product type description
SGA-M16
Net weight
0.512
GTIN
4052568110925
ECLASS 6.2
27-29-92-04 Piston rod attachment (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
6524 SGA-M16
Manufacturer product number
6524
Product type description
SGA-M16
GTIN
4052568110925
ECLASS 6.1
27-29-92-04 Piston rod attachment (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
Product name
6524 SGA-M16
Manufacturer product number
6524
Product type description
SGA-M16
ECLASS 5.1
27-29-92-04 Piston rod attachement (accessory, pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
Product name
6524 SGA-M16
Article number
6524
Product type description
SGA-M16
ECLASS 5.0
27-29-92-04 04