フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod Seals
Turcon® Hatseal® II 3 Piece according to MIL-G-5514F
Turcon® Hatseal® II 3 Piece according to MIL-G-5514F - Rod seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
...
Turcon® Hatseal® II 3 Piece according to MIL-G-5514F - Rod seal, double acting sealing elements from Turcon® material
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RH310M211AT05NE
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PARTNO
Dash No. MIL-G-5514F
DN
Rod Diameter
BI [Inch]
Rod Diameter Tolerance
TBI [Inch]
Groove Diameter
EI [Inch]
Groove Diameter Tolerance
TEI [Inch]
Diametral clearance D max.
DI [Inch]
Radius
RI [Inch]
Groove Width +0.010/-0.000
G1I [Inch]
Groove Width +0.010/-0.000
G2I [Inch]
Rod Diameter
BM [mm]
Rod Diameter Tolerance
TBM [mm]
Groove Diameter
EM [mm]
Groove Diameter Tolerance
TEM [mm]
33
|
RH310M142AT05NE
34
|
RH310M143AT05NE
35
|
RH310M144AT05NE
36
|
RH310M145AT05NE
37
|
RH310M146AT05NE
38
|
RH310M147AT05NE
39
|
RH310M148AT05NE
40
|
RH310M149AT05NE
41
|
RH310M210AT05NE
42
|
RH310M211AT05NE
43
|
RH310M212AT05NE
44
|
RH310M213AT05NE
45
|
RH310M214AT05NE
46
|
RH310M215AT05NE
47
|
RH310M216AT05NE
48
|
RH310M217AT05NE
49
|
RH310M218AT05NE
50
|
RH310M219AT05NE
RH310M141
141
2.311
+0.000/-0.002
2.489
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
58.70
+0.00/-0.05
63.22
+0.05/-0.00
RH310M142
142
2.373
+0.000/-0.002
2.551
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
60.27
+0.00/-0.05
64.80
+0.05/-0.00
RH310M143
143
2.436
+0.000/-0.002
2.614
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
61.87
+0.00/-0.05
66.40
+0.05/-0.00
RH310M144
144
2.498
+0.000/-0.002
2.676
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
63.45
+0.00/-0.05
67.97
+0.05/-0.00
RH310M145
145
2.561
+0.000/-0.002
2.739
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
65.05
+0.00/-0.05
69.57
+0.05/-0.00
RH310M146
146
2.623
+0.000/-0.002
2.801
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
66.62
+0.00/-0.05
71.15
+0.05/-0.00
RH310M147
147
2.686
+0.000/-0.002
2.964
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
68.22
+0.00/-0.05
72.75
+0.05/-0.00
RH310M148
148
2.748
+0.000/-0.002
2.926
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
69.80
+0.00/-0.05
74.32
+0.05/-0.00
RH310M149
149
2.811
+0.000/-0.002
2.989
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.183
0.245
71.40
+0.00/-0.05
75.92
+0.05/-0.00
RH310M210
210
0.748
+0.000/-0.002
0.991
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.235
0.304
19.00
+0.00/-0.05
25.17
+0.05/-0.00
RH310M211
211
0.810
+0.000/-0.002
1.053
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.235
0.304
20.57
+0.00/-0.05
26.75
+0.05/-0.00
RH310M212
212
0.873
+0.000/-0.002
1.116
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.235
0.304
22.17
+0.00/-0.05
28.35
+0.05/-0.00
RH310M213
213
0.935
+0.000/-0.002
1.178
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.235
0.304
23.75
+0.00/-0.05
29.92
+0.05/-0.00
RH310M214
214
0.998
+0.000/-0.002
1.241
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.235
0.304
25.35
+0.00/-0.05
31.52
+0.05/-0.00
RH310M215
215
1.060
+0.000/-0.002
1.303
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.235
0.304
26.92
+0.00/-0.05
33.10
+0.05/-0.00
RH310M216
216
1.123
+0.000/-0.002
1.366
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.235
0.304
28.52
+0.00/-0.05
34.70
+0.05/-0.00
RH310M217
217
1.185
+0.000/-0.002
1.428
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.235
0.304
30.10
+0.00/-0.05
36.27
+0.05/-0.00
RH310M218
218
1.248
+0.000/-0.002
1.491
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.235
0.304
31.70
+0.00/-0.05
37.87
+0.05/-0.00
RH310M219
219
1.310
+0.000/-0.002
1.553
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.235
0.304
33.27
+0.00/-0.05
39.45
+0.05/-0.00
圧縮表現を表示 (84 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Trelleborg
- Turcon® Hatseal® II 3 Piece according to MIL-G-5514F
ショートテキスト
Rod seal, double acting sealing elements from Turcon® material
最終更新日
21.07.2023 07:25:01
単位
キーワード
Aerospace
Fluid
Piece
Rod Seals
Rod seal
Sealing Systems
according
double acting
material
sealing elements