2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RVA3N0520-T05S

テーブルを展開
EN
1/5
Part No.
PARTNO
Rod Diameter h9
DN [mm]
Groove Diameter H9
D1 [mm]
Groove Width +0.2
L1 [mm]
Radius
R1 [mm]
Radius
R2 [mm]
Step Height min.
X [mm]
Groove
NUT
Notches
NOTCH
Hi-Clean Design (Silicon filled)
HC
Pressure in MPa
DRUCK
Radial clearance S max.
S [mm]
Seal Material
MC
MCBACKUP
Spring Material
OM
Type
AUS
16|RVA2N0300-T05S
17|RVA2N0320-T05S
18|RVA2N0350-T05S
19|RVA2N0360-T05S
20|RVA3N0400-T05S
21|RVA3N0420-T05S
22|RVA3N0450-T05S
23|RVA3N0480-T05S
24|RVA3N0500-T05S
25|RVA3N0520-T05S
26|RVA3N0550-T05S
27|RVA3N0560-T05S
28|RVA3N0600-T05S
29|RVA3N0630-T05S
30|RVA3N0650-T05S
31|RVA3N0700-T05S
32|RVA3N0750-T05S
33|RVA3N0800-T05S
RVA2N0280
28.0
34.2
4.8
0.38
0.18
0.7
without Groove
No
No
2 MPa
0.35
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA2N0300
30.0
36.2
4.8
0.38
0.18
0.7
without Groove
No
No
2 MPa
0.35
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA2N0320
32.0
38.2
4.8
0.38
0.18
0.7
without Groove
No
No
2 MPa
0.35
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA2N0350
35.0
41.2
4.8
0.38
0.18
0.7
without Groove
No
No
2 MPa
0.35
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA2N0360
36.0
42.2
4.8
0.38
0.18
0.7
without Groove
No
No
2 MPa
0.35
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0400
40.0
49.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0420
42.0
51.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0450
45.0
54.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0480
48.0
57.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0500
50.0
59.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0520
52.0
61.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0550
55.0
64.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0560
56.0
65.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0600
60.0
69.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0630
63.0
72.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0650
65.0
74.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0700
70.0
79.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0750
75.0
84.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
RVA3N0800
80.0
89.4
7.1
0.38
0.25
0.8
without Groove
No
No
2 MPa
0.5
Turcon® T05
'T01', 'Turcon® T01', 'MF1', 'Turcon® MF1', 'T05', 'Turcon® T05' , 'T07', 'Turcon® T07', 'T12', 'Turcon® T12', 'T24', 'Turcon® T24', 'T25' , 'Turcon® T25', 'T40', 'Turcon® T40', 'MF4', 'Turcon® MF4', 'M79' , 'Turcon® M79', 'MF6', 'Turcon® MF6', 'Z48', 'Turcon® Z48', 'Z80' , 'Zurcon® Z80'
Stainless steel
Recommended Range
圧縮表現を表示 (51 構成可能製品)
ショートテキストRod, single acting sealings elements from Zurcon® and Turcon® material
最終更新日21.07.2023 07:25:47
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties