フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Fastening Options
13088, 13090, 13092, 13094 - Roll-In T-Nuts, Self Aligning
80/20
Inch
Fastening Options
13088, 13090, 13092, 13094 - Roll-In T-Nuts, Self Aligning
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13088
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
Finish
FIN
A (Thread)
A
B
B [Inch]
C
C [Inch]
D
D [Inch]
E
E [Inch]
F
F [Inch]
Weight
W [lbs.]
Compatibility Code
CC
1
13088
Steel
Zinc Plated
M4
0.630
0.457
0.181
0.311
0.039
.009
8-15, 8-30, 8-40
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
80/20
- 13088, 13090, 13092, 13094
オーダー番号
13088
ショートテキスト
Roll-In T-Nuts, Self Aligning
最終更新日
09.11.2023 07:10:06
単位
キーワード
Inch
Self Aligning
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties