フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Fastening Options
3375, 3790, 3376, 3624, 3791, 3875, 3876, 3284, 3784, 3283, 3783, 3843, 3282, 3782, 3842, 3602, 3600 - Roll-In T-Nuts with Flex Handle
80/20
...
3375, 3790, 3376, 3624, 3791, 3875, 3876, 3284, 3784, 3283, 3783, 3843, 3282, 3782, 3842, 3602, 3600 - Roll-In T-Nuts with Flex Handle
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3375
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Finish
FIN
A
A [Inch]
B (Tap Location)
B [Inch]
C
C [Inch]
D
D [Inch]
E (Thread)
E
Weight
W [lbs.]
1
2
3375
Black Zinc
0.200
0.201
0.620
0.395
10-32
.009
3284
Black Zinc
0.285
0.310
0.875
0.510
10-32
.026
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
80/20
- 3375, 3790, 3376, 3624, 3791, 3875, 3876, 3284, 3784, 3283, 3783, 3843, 3282, 3782, 3842, 3602, 3600
オーダー番号
3375
ショートテキスト
Roll-In T-Nuts with Flex Handle
最終更新日
09.11.2023 07:10:06
単位
キーワード
Flex
Handle
Inch
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties