フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BRÜHL
Safety fence system Stainless steel
Fields
E-SF2-Cut-mesh panels Flex CUSTOMCUT Stainless Steel - Safety fence system Flex Stainless Steel
BRÜHL
...
Fields
E-SF2-Cut-mesh panels Flex CUSTOMCUT Stainless Steel - Safety fence system Flex Stainless Steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E-SF2-2025-1039(969.5,0,0,0)CUSTOMCUT
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item number
ARTNR
Fence height
H [mm]
Field height
HF [mm]
Post spacing
AMINFO [mm]
Field width
BF [mm]
Detail
DETAIL
Tolerance left side
TOLLEFT [mm]
Tolerance right side
TOLRIGHT [mm]
Number of reqired clips
NL
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
E-SF2-2025-740
2200
2025
809.5
739.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-832
2200
2025
832.5
762.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-832
2200
2025
855.5
785.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-832
2200
2025
878.5
808.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-832
2200
2025
901.5
831.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-924
2200
2025
924.5
854.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-924
2200
2025
947.5
877.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-924
2200
2025
970.5
900.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-924
2200
2025
993.5
923.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-1039
2200
2025
1016.5
946.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-1039
2200
2025
1039.5
969.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-1039
2200
2025
1062.5
992.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-1039
2200
2025
1085.5
1015.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-1039
2200
2025
1108.5
1038.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-1131
2200
2025
1131.5
1061.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-1131
2200
2025
1154.5
1084.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-1131
2200
2025
1177.5
1107.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-1131
2200
2025
1200.5
1130.5
low
0
0
8
E-SF2-2025-1223
2200
2025
1223.5
1153.5
low
0
0
8
圧縮表現を表示 (198 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
BRÜHL
- E-SF2-Cut-mesh panels Flex CUSTOMCUT Stainless Steel
ショートテキスト
Safety fence system Flex Stainless Steel
最終更新日
12.12.2024 14:04:18
単位