フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BRÜHL
Safety fence system Stainless steel
Fields
E-SF2 Standard mesh panels for Flex Stainless Steel,HB=20 - Safety fence system Flex Stainless Steel
BRÜHL
...
Fields
E-SF2 Standard mesh panels for Flex Stainless Steel,HB=20 - Safety fence system Flex Stainless Steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E-SF2-2180-924(0,0,0)
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item number
ARTNR
Fence Height
H [mm]
Field height
HF [mm]
Post spacing
AMINFO [mm]
Field width
BF [mm]
Detail
DETAIL
Tolerance left side
TOLLEFT [mm]
Tolerance right side
TOLRIGHT [mm]
Number of reqired clips
NL
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
E-SF2-1980-1545
2000
1980
1614.5
1544.5
low
0
0
8
E-SF2-1980-1637
2000
1980
1706.5
1636.5
low
0
0
8
E-SF2-1980-1729
2000
1980
1798.5
1728.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-234
2200
2180
303.5
233.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-326
2200
2180
395.5
325.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-441
2200
2180
510.5
440.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-533
2200
2180
602.5
532.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-625
2200
2180
694.5
624.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-740
2200
2180
809.5
739.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-832
2200
2180
901.5
831.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-924
2200
2180
993.5
923.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-1039
2200
2180
1108.5
1038.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-1131
2200
2180
1200.5
1130.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-1223
2200
2180
1292.5
1222.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-1338
2200
2180
1407.5
1337.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-1430
2200
2180
1499.5
1429.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-1545
2200
2180
1614.5
1544.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-1637
2200
2180
1706.5
1636.5
low
0
0
8
E-SF2-2180-1729
2200
2180
1798.5
1728.5
low
0
0
8
圧縮表現を表示 (48 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
BRÜHL
- E-SF2 Standard mesh panels for Flex Stainless Steel,HB=20
ショートテキスト
Safety fence system Flex Stainless Steel
最終更新日
12.12.2024 14:07:48
単位
キーワード
Fields
Flex
Stainless Steel
Standard mesh
panels
safety fence system
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
E-SF2-2180-924(0,0,0)