フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BRÜHL
Safety fence system Flex
Accessories
SF2AE outside corner for Flex - Safety fence system Flex
BRÜHL
Safety fence system Flex
Accessories
SF2AE outside corner for Flex - Safety fence system Flex
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SF2AE-1625-500-500(0,0,0)
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item number
ARTNR
Fence height
H [mm]
Field height
HF [mm]
Field width
A [mm]
Field width
C [mm]
Detail
DETAIL
Tolerance left side
TOLLEFT [mm]
Tolerance right side
TOLRIGHT [mm]
Number of reqired clips
NL
1
2
3
4
5
6
7
SF2AE-1225-500-500
1400
1225
500
500
low
0
0
6
SF2AE-1425-500-500
1600
1425
500
500
low
0
0
6
SF2AE-1625-500-500
1800
1625
500
500
low
0
0
8
SF2AE-1825-500-500
2000
1825
500
500
low
0
0
8
SF2AE-2025-500-500
2200
2025
500
500
low
0
0
8
SF2AE-2225-500-500
2400
2225
500
500
low
0
0
10
SF2AE-2425-500-500
2600
2425
500
500
low
0
0
10
圧縮表現を表示 (7 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
BRÜHL
- SF2AE outside corner for Flex
ショートテキスト
Safety fence system Flex
最終更新日
25.11.2024 13:45:36
単位
キーワード
Accessories
Flex
outside corner
safety fence system