フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Housing for circular connectors
1169900000 - SAI-M23-KS-7/12
Weidmüller
...
Connector system
Connector component
Housing for circular connectors
1169900000 - SAI-M23-KS-7/12
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1169900000
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
Design of housing surface
AAB396
Degree of protection (IP), mounted
AAC108
External cable diameter, min.
AAS491 [mm]
1
1169900000
SAI-M23-KS-7/12
Housing (circular connector) M23, Copper-zinc alloy, IP67, IP69K
Plug-in connectors offer a high number of mating cycles, high current-carrying capacity and high contact-density coupled with minimum dimensions.
4032248961948
Weidmueller Group
nickel-plated
IP67
7
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1169900000
オーダー番号
1169900000
ショートテキスト
SAI-M23-KS-7/12
最終更新日
23.06.2025 20:28:16
単位
キーワード
Connector component
Connector system
Electric engineering
automation
circular connectors
housing
process control engineering
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-44-02-24 丸型コネクター用ハウジング
ECLASS 13.0
27-44-02-24 Housing for circular connectors
ECLASS 12.0
27-44-02-24 Housing for circular connectors
nickel-plated
nickel-plated
IP67
IP67
Nickel
Nickel
Yes
Yes
ETIM 10.0
EC003556 Housing for circular connectors
ETIM 9.0
EC003556 Housing for circular connectors
ETIM 8.0
EC003556 Housing for circular connectors