2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 2050490150

テーブルを展開
EN
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
Arrangement of the cable lead-in, head 1
AAB225
arrangement of the cable lead-in (head 2)
AAB226
Type of plug-in contact, head 1
AAB379
1
2050490150
SAIL-M12BG-T-1.5P
Sensor-actuator Cable (assembled) One end without connector, M12, Number of poles: 4, Female socket, straight, LED: No, Cable length: 1.5 m, Shielded: No
Assembled sensor-actuator cable for the connection of sensors or actuators and for data transmission. The plug-in connectors are moulded and tested.
4050118441567
Weidmueller Group
straight
straight
Female (socket)
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号2050490150
ショートテキストSAIL-M12BG-T-1.5P
最終更新日23.06.2025 20:07:09
単位