フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Assembled sensor actuator-line
2050560300 - SAIL-M12BW-T-3.0P
Weidmüller
...
Cable, wire
Ready-made data cable
Assembled sensor actuator-line
2050560300 - SAIL-M12BW-T-3.0P
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 2050560300
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
Arrangement of the cable lead-in, head 1
AAB225
arrangement of the cable lead-in (head 2)
AAB226
Type of plug-in contact, head 1
AAB379
1
2050560300
SAIL-M12BW-T-3.0P
Sensor-actuator Cable (assembled) One end without connector, M12, Number of poles: 4, Socket, angled, LED: No, Cable length: 3 m, Shielded: No
Assembled sensor-actuator cable for the connection of sensors or actuators and for data transmission. The plug-in connectors are moulded and tested.
4050118441598
Weidmueller Group
angled
angled
Female (socket)
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 2050560300
オーダー番号
2050560300
ショートテキスト
SAIL-M12BW-T-3.0P
最終更新日
23.06.2025 20:07:09
単位
キーワード
Assembled sensor
Cable
Electric engineering
automation
data cable
process control engineering
wire
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-06-03-11 センサーアクチュエーターライン
ECLASS 13.0
27-06-03-11 Assembled sensor actuator-line
ECLASS 12.0
27-06-03-11 Assembled sensor actuator-line
angled
angled
angled
angled
Female (socket)
Female (socket)
M12
M12
M12
M12
No
No
T-coded
T-coded
IP67
IP67
No
No
Gold
Gold
PUR (polyurethane)
PUR (polyurethane)
Yes
Yes
Female (socket)
Female (socket)
Not relevant
Not relevant
No
No
黒
черный
Yes
Yes
No
No
No
No
IP67
IP67
ETIM 10.0
EC001855 Sensor-actuator patch cord
ETIM 9.0
EC001855 Sensor-actuator patch cord
ETIM 8.0
EC001855 Sensor-actuator patch cord