2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BA21VC226

テーブルを展開
すべての配送国/地域
EN
1/5
Order number
BNR
Product description
PD
Article number
ARTNR
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Color
F
Web color variant
WF
Wall / standing model
WSM
Width
W [mm]
Height
H [mm]
Length
L [mm]
Installation height
GW [m]
1
2
3
BA21VC226
CHIC22 soap dispenser clear glass Capacity 0,28 litres Mounting Adesio for gluing or drilling incl. fixing material (without glue) Filling quantity adhesive: 2.25 ml SikaFast
107908
Architecture
400
Chrome
Klarglas
Drill / Glue
71.5
173
100
1
BA21VC227
CHIC22 soap dispenser glass frosted Capacity 0,28 litres Mounting Adesio for gluing or drilling incl. fixing material (without glue) Filling quantity adhesive: 2.25 ml SikaFast
107910
Architecture
400
Chrome
Mattglas
Drill / Glue
71.5
173
100
1
BA21VC526
CHIC22 soap dispenser clear glass Capacity 0,28 litres, Tritan unbreakable, BPA free Mounting Adesio for gluing or drilling incl. fixing material (without glue) Filling quantity adhesive: 2.25 ml SikaFast
107912
Architecture
400
Chrome
Tritanglas unzerbrechlich
Drill / Glue
71.5
173
100
1
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
ショートテキストSanitary accessories
最終更新日07.01.2026 13:04:03
単位

クラフィシケーション

By BIM categories

BIM_BATH_ACCESSORIES Bath accessories

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

OmniClass 2006

23-40_20_21_34 23-40 20 21 34 Soap Holders, Dispensers

OmniClass

23-31 25 29 13 23-31 25 29 13 - Hand Soap Dispensers

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based

Uniclass2015

40_70_22_81 40 70 22 81 - Soap dispensers