2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BA21VC176

テーブルを展開
すべての配送国/地域
EN
1/5
Order number
BNR
Product description
PD
Article number
ARTNR
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Color
F
Wall / standing model
WSM
Width
W [mm]
Height
H [mm]
Length
L [mm]
Installation height
GW [m]
Netto weight
NW [kg]
1
BA21VC176
CHIC22 bath handle angled with plastic caddy clear, 36.1 x 12.2 x 19 cm caddy heigth 4.5 cm fits on left or right incl. corrosion-free mounting material Maximum load: up to 100 kg
107975
Architecture
400
Chrome
Wall model
361
190
122
0.7
0.58
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
ショートテキストSanitary accessories
最終更新日07.01.2026 13:04:04
単位

クラフィシケーション

By BIM categories

BIM_BATH_ACCESSORIES Bath accessories

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

OmniClass 2006

23-40_20_21_47 23-40 20 21 47 Bath Grab Bars

OmniClass

23-31 15 17 21 23-31 15 17 21 - Bathtub Grab Bars

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based

Uniclass2015

40_20_76_82 40 20 76 82 - Soap dishes