フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bodenschatz
Product series
Signa
SIGNA towel rings - Sanitary accessories
Bodenschatz
Product series
Signa
SIGNA towel rings - Sanitary accessories
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BA59VC242
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order number
BNR
Product description
PD
Article number
ARTNR
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
Color
F
Dimensions
MASS [cm]
Wall / standing model
WSM
Width
W [mm]
Height
H [mm]
Length
L [mm]
Installation height
GW [m]
Net weight
NW [kg]
Main customs material
M
Customs tariff number CH
CTN
Product information
INFO
1
2
BA59VC242
SIGNA towel ring black mat 20.2 cm chrome plated
108836
Architecture
400
Chrome
20.2
Wall model (drilling/gluing)
202
82
25
0.8
0.28
Stainless steel
7324.9029
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA59VC242
BA59SM242
SIGNA towel ring black mat 20.2 cm black mat
108872
Architecture
400
Black matt
20.2
Wall model (drilling/gluing)
202
82
25
0.8
0.28
Stainless steel
7324.9029
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA59SM242
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bodenschatz
- SIGNA towel rings
ショートテキスト
Sanitary accessories
最終更新日
07.01.2026 13:04:21
単位
キーワード
Product series
Sanitary
accessories
towel rings
クラフィシケーション
By BIM categories
BIM_BATH_ACCESSORIES Bath accessories
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
OmniClass 2006
23-40_20_21_27 23-40 20 21 27 Towel Bars
OmniClass
23-31 25 25 23-31 25 25 - Towel Bars
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based
Uniclass2015
40_20_76_91 40 20 76 91 - Towel rings