フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Industrial Component Hardware
CATCHES, LATCHES AND FASTENERS
MAGNETIC CATCHES
MC-JM38 - SEALED MAGNETIC CATCH
Sugatsune
...
CATCHES, LATCHES AND FASTENERS
MAGNETIC CATCHES
MC-JM38 - SEALED MAGNETIC CATCH
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 140-050-608 MC-JM38WT
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Type
TYPE
Mounting Direction
MOUNTINGDIRECTION
Magnetic Force N
MAGNETICFORCEN
Magnetic Force kgf
MAGNETICFORCEKGF
Length L
LENGTHL
Width W
WIDTHW
Height H
HEIGHTH
Environment
ENVIRONMENT
Colour
COLOUR
Body Colour
BODYCOLOUR
Body Material
BODYMATERIAL
Weight
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
140-050-608
MC-JM38WT
4510932216258
Standard
Horizontal (surface mount)
14.7
1.5
38
3.2
16.5
Anti-corrosion|Clean Room
White/Ivory
White
Polypropylene (PP)
5
Link
140-050-609
MC-JM38BL
4510932216265
Standard
Horizontal (surface mount)
14.7
1.5
38
3.2
16.5
Anti-corrosion|Clean Room
White/Ivory
Black
Polypropylene (PP)
5
Link
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- MC-JM38
ショートテキスト
SEALED MAGNETIC CATCH
最終更新日
20.10.2025 13:43:30
単位
キーワード
CATCHES
Component
FASTENERS
Hardware
Industrial
LATCHES
MAGNETIC CATCHES
Magnetic Catch
SEALED
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties