フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hawle Österreich Gruppe
Service valves
3161 - Service valves for vertical installations ZAK/ZAK
Hawle Österreich Gruppe
Service valves
3161 - Service valves for vertical installations ZAK/ZAK
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5003230
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item Number
IN
LOD Level
LOD
Nominal Diameter
DN [Inch]
Pressure Rating
PN
Outlet
O
H [mm]
H1 [mm]
L [mm]
a
A [mm]
c
C [mm]
Ød1
D1 [mm]
Weight
W [kg]
Product Link
PL
1
5003230
400
1 1/2
PN16
ZAK 46
297
190
69
10.3
20
16
3.9
Link
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Hawle Österreich Gruppe
- 3161
オーダー番号
5003230
ショートテキスト
Service valves for vertical installations ZAK/ZAK
最終更新日
13.10.2025 09:45:15
単位
キーワード
Service
installations
valves
vertical
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model