フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
製品
空気圧駆動機器
シリンダ用部品、アクセサリ
ショックアブソーバ取付金具
DG-GA - ショックアブソーバ
Festo
製品
空気圧駆動機器
シリンダ用部品、アクセサリ
ショックアブソーバ取付金具
DG-GA - ショックアブソーバ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192875 DG-GA-25-YSR
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
ストローク
HUB [mm]
ねじ
D1
Rod position
SP
B1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
SW1 [mm]
GTIN
1
2
3
4
525960
DG-GA-18-YSR
8.000
M12x1
run out
4.000
4.000
8.000
10.400
46.000
33.000
16.300
8.000
8.300
15.000
4052568162184
192875
DG-GA-25-YSR
12.000
M16x1
run out
5.000
6.000
12.000
14.500
64.000
51.000
24.500
12.000
12.500
19.000
4052568153144
192876
DG-GA-32-YSR
12.000
M16x1
run out
5.000
6.000
12.000
14.500
64.000
51.000
24.500
12.000
12.500
19.000
4052568153151
192877
DG-GA-40-YSR
20.000
M22x1.5
run out
6.000
8.000
16.000
20.000
86.000
69.000
36.500
16.000
16.500
27.000
4052568153168
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Festo
- DG-GA
オーダー番号
192875
ショートテキスト
ショックアブソーバ
最終更新日
22.08.2023 14:54:40
単位
キーワード
ショックアブソーバ
製品
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_DAMPING 減衰
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-01-08-01 緩衝装置(空気圧)
メーカー名
Festo
ECLASS 10.1
27-29-12-01 緩衝装置(空気圧)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-12-01 緩衝装置(空気圧)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-12-01 Shock absorber (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-12-01 Shock absorber (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.0
27-29-12-01 Shock absober (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-12-01 Shock absober (pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-12-01 01