フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッ���するか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hawle Österreich Gruppe
Tapping saddles
3721 - Shut-off adapter ZAK
Hawle Österreich Gruppe
Tapping saddles
3721 - Shut-off adapter ZAK
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5004377
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item Number
IN
LOD Level
LOD
Nominal Diameter
DN [Inch]
Outlet
O
Weight
W [kg]
Product Link
PL
1
5004377
400
1 1/4
ZAK 46
2.2
Link
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Hawle Österreich Gruppe
- 3721
オーダー番号
5004377
ショートテキスト
Shut-off adapter ZAK
最終更新日
13.10.2025 09:45:10
単位
キーワード
adapter
saddles
tapping
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model