フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-4-20
IF-4-20 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-4-20
IF-4-20 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IF-4-20
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
IF-4-20
International Low Profile Flat Head Transformer, 4VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series
4
20VCT
10V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.34 lbs (0.15 kg)
2.09 in. (53.1 mm)
1.73 in. (43.9 mm)
0.77 in. (19.6 mm)
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- IF-4-20
オーダー番号
IF-4-20
ショートテキスト
Signal Transformer
最終更新日
09.07.2025 08:55:30
単位