Bel Fuse
Signal Transformer
LP-16-150
LP-16-150 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-16-150
LP-16-150 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LP-16-150
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
LP-16-150
Flat Head Low Profile Transformer, 2VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series, 8V Output Parallel
2
16VCT
8V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.31 lbs (0.14 kg)
1.87 in. (47.5 mm)
1.56 in. (39.6 mm)
0.65 in. (16.5 mm)
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- LP-16-150
オーダー番号
LP-16-150
ショートテキスト
Signal Transformer
最終更新日
16.07.2025 13:08:59
単位
キーワード
Fuse
Signal Transformer
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties