フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
POLYPAC® - Balsele
POLYPAC® - Balsele
POLYPAC® - Balsele - Single acting compact seal without back-up ring from fabric reinforced NBR + POM material
Trelleborg
...
POLYPAC® - Balsele - Single acting compact seal without back-up ring from fabric reinforced NBR + POM material
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RUM300650-N8C0
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PARTNO
Rod Diameter h11
DN [mm]
Groove Diameter H11
D1 [mm]
Groove Width +0.1
L [mm]
Ring Width
B [mm]
Groove
NUT
Pressure in MPa
MD
Pressure for radial clearance calculation
DRUCK
Radial clearance S max.
S [mm]
Seal Material
MC
Note
AM
Description
PRN
125
|
RUM000603-N8C0
126
|
RUM000610-N8C0
127
|
RUM000630-N8C0
128
|
RUM300630-N8C0
129
|
RUM100635-N8C0
130
|
RUM200635-N8C0
131
|
RUM000650-N8C0
132
|
RUM100650-N8C0
133
|
RUM200650-N8C0
134
|
RUM300650-N8C0
135
|
RUM600650-N8C0
136
|
RUM500650-N8C0
137
|
RUM000660-N8C0
138
|
RUM000666-N8C0
139
|
RUM000680-N8C0
140
|
RUM100700-N8C0
141
|
RUM300700-N8C0
142
|
RUM500700-N8C0
RUM700600
60.00
80.00
14.50
13.50
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
Split groove
B 314236
RUM000603
60.32
79.37
14.80
13.80
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
Split groove
B 312237
RUM000610
61.00
69.00
8.50
7.90
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
-
B 271240
RUM000630
63.00
75.00
9.60
8.80
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
-
B 295248/1
RUM300630
63.00
83.00
14.50
13.30
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
Split groove
B 326248
RUM100635
63.50
77.78
11.50
10.70
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
-
B 306250
RUM200635
63.50
82.55
14.28
13.13
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
Split groove
B 325250/1
RUM000650
65.00
75.00
8.50
7.80
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
-
B 295255/1
RUM100650
65.00
75.00
13.50
12.30
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
-
B 295255
RUM200650
65.00
77.00
9.60
8.80
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
-
B 303255
RUM300650
65.00
80.00
11.50
10.60
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
-
B 314255
RUM600650
65.00
75.00
14.50
13.50
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
Split groove
B 334255
RUM500650
65.00
95.00
17.50
15.80
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
Split groove
B 374255
RUM000660
66.00
80.00
11.00
10.10
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
Split groove
B 314259
RUM000666
66.67
85.72
14.80
13.70
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
Split groove
B 337262
RUM000680
68.00
76.00
8.00
7.40
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
-
B 299267
RUM100700
70.00
80.00
8.00
7.30
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
-
B 314275/1
RUM300700
70.00
82.00
9.60
8.80
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
-
B 322275/1
RUM500700
70.00
84.00
12.50
11.20
without groove
0-25
16 MPa
0.2
NBR + cotton fabric
-
B 330275
圧縮表現を表示 (269 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Trelleborg
- POLYPAC® - Balsele
ショートテキスト
Single acting compact seal without back-up ring from fabric reinforced NBR + POM material
最終更新日
01.02.2018 15:15:38
単位
キーワード
Fluid
Industrial Sealing
Rod Seals
Sealing Systems
Systems
compact
fabric
material
reinforced
ring
seal
single acting