フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bishop-Wisecarver
Sliding Element Linear Actuator - SlickStick Linear Actuator
Bishop-Wisecarver
Sliding Element Linear Actuator - SlickStick Linear Actuator
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SLKAT06UNN
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Travel
T [Inch]
Screw Lead
SL [Inch]
Home & Limit Switches
HLS
Motor Assembly
MA
Motor Type Identifier
MTI
Motor Model Identifier
MMI
Driver/Controller Model Identifier
DCMI
1
SLKAT06UNN
6
0.5"
No Limit Switches
No Motor
No Motor
No Motor
No Motor
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bishop-Wisecarver
- Sliding Element Linear Actuator
オーダー番号
SLK
ショートテキスト
SlickStick Linear Actuator
最終更新日
31.10.2023 13:50:32
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties