フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FIBRO
Standard Parts
Springs
Gas springs
LCF, damped
2484.13.07500./Fastening/Spare parts kit
2480.022. - Split clamping flange
FIBRO
...
Springs
Gas springs
LCF, damped
2484.13.07500./Fastening/Spare parts kit
2480.022. - Split clamping flange
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2480.022.01000
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order No.
BC
Catalog page
DOC
External dimension
A [mm]
Stichmass Befestigung
B [mm]
D [mm]
E [mm]
F [mm]
G [mm]
Thickness
H [mm]
K [mm]
Cylinder diameter
ZD [mm]
ZD1 [mm]
Weight
GEW [kg]
TYP [mm]
Customs tariff number
ZTC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2480.022.00150
2480_22_bv
50.000
35.000
7.000
28.400
32.100
12.000
6.500
3.700
32.000
32.000
0.071341
1.000
84879090
2480.022.00250
2480_13_00250_bv
55.000
40.000
7.000
34.400
38.400
12.000
6.500
3.700
38.000
38.000
0.082297
2.000
84879090
2480.022.00500
2480_13_00500_bv
70.000
50.000
9.000
40.900
45.400
20.000
6.500
3.700
45.200
45.000
0.136082
1.000
84879090
2480.022.00750
2480_13_00750_bv
75.000
56.500
9.000
44.400
52.000
25.000
12.000
7.600
50.200
50.000
0.271663
1.000
84879090
2480.022.01000
2487_12_01500_bv
100.000
73.500
11.000
57.000
64.000
24.000
12.000
7.600
63.200
63.000
0.544899
1.000
84879090
2480.022.01500
2480_12_01500_bv
100.000
73.500
11.000
69.400
77.000
24.000
12.000
7.600
75.200
75.000
0.445947
3.000
84879090
2480.022.03000
2480_12_03000_bv
120.000
92.000
13.500
88.400
97.000
24.000
12.000
7.600
95.200
95.000
0.598038
1.000
84879090
2480.022.05000
2480_12_05000_bv
140.000
109.500
13.500
113.400
122.000
24.000
12.000
7.600
120.200
120.000
0.705982
1.000
84879090
2480.022.07500
2480_12_07500_bv
190.000
138.000
16.500
144.400
152.000
24.000
12.000
7.600
150.200
150.000
1.586788
3.000
84879090
2480.022.10000
2480_13_10000_bv
210.000
170.000
16.500
188.400
196.800
24.000
13.000
7.600
195.000
195.000
1.385857
1.000
84879090
圧縮表現を表示 (10 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
FIBRO
- 2480.022.
オーダー番号
2480.022.01000
ショートテキスト
Split clamping flange
最終更新日
15.05.2025 09:33:42
単位
キーワード
Clamping flange
Gas springs
Mounting
Split
Springs
Standard Parts
variations
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-06-09 ガススプリング、固定具(規格工具部品、工具および金型)
ECLASS 11.1
21-13-06-09 ガススプリング、固定具(規格工具部品、工具および金型)
ECLASS 5.1
21-13-06-09 Gas spring, fixing (standardized tool parts, tool and die)
ECLASS 5.0
21-13-06-09 09