フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T Fluid Solutions
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 6432
Inox Cylinders
Accessories
Nut - Stainless steel
A&T Fluid Solutions
...
Cylinder ISO 6432
Inox Cylinders
Accessories
Nut - Stainless steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DIN6
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Code
C2
Material
MAT
A
A
B
B [mm]
C
C [mm]
1
2
3
DIN6
AISI 304 stainless steel
M6
10
4.0
DIN8
AISI 304 stainless steel
M8X1.25
13
5.0
DIN10X1,25
AISI 304 stainless steel
M10X1.25
17
6.0
圧縮表現を表示 (3 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- Nut
オーダー番号
DIN6
ショートテキスト
Stainless steel
最終更新日
27.06.2022 14:35:58
単位
キーワード
Accessories
Actuators
Cylinder
Cylinders
Fluid
ISO
Nut
Pneumatic Cylinders
Stainless steel
クラフィシケーション
カテゴリー別
Cylinder シリンダ
Valve バルブ、弁
Pneumatics 空気圧機器
Fitting フィッティング
CNS
CNSERPBASE Object Properties