フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T Fluid Solutions
Actuators and Pneumatic Cylinders
Inox Cylinders
Accessories
Accessories for ISO 6432
Foot (MS3) - Stainless steel
A&T Fluid Solutions
...
Inox Cylinders
Accessories
Accessories for ISO 6432
Foot (MS3) - Stainless steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AR416116
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Code
C2
Material
MAT
Packaging
PCG
Ømm
DI
A
A [mm]
ØB
B [mm]
C
C [mm]
ØD
D [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
G
G [mm]
H
H [mm]
R1
R1 [mm]
R2
R2 [mm]
1
2
AR416116
AISI 304 stainless steel
s - single packaging
12-16
32
16.1
4
5.5
14
20
42
20
13
2.0
AR416120
AISI 304 stainless steel
s - single packaging
20-25
40
22.1
5
6.6
17
25
54
25
20
2.5
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- Foot (MS3)
オーダー番号
AR416116
ショートテキスト
Stainless steel
最終更新日
27.06.2022 14:35:58
単位
キーワード
Accessories
Actuators
Cylinder
Cylinders
Fluid
Foot
ISO
Pneumatic Cylinders
Stainless steel
クラフィシケーション
カテゴリー別
Cylinder シリンダ
Valve バルブ、弁
Pneumatics 空気圧機器
Fitting フィッティング
CNS
CNSERPBASE Object Properties