2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIN6

テーブルを展開
EN
1/5
Code
C2
Material
MAT
A
A
B
B [mm]
C
C [mm]
1
2
3
DIN6
AISI 304 stainless steel
M6
10
4.0
DIN8
AISI 304 stainless steel
M8X1.25
13
5.0
DIN10X1,25
AISI 304 stainless steel
M10X1.25
17
6.0
圧縮表現を表示 (3 product)
オーダー番号DIN6
ショートテキストStainless steel
最終更新日27.06.2022 14:35:58
単位

クラフィシケーション

カテゴリー別

Cylinder シリンダ
Valve バルブ、弁
Pneumatics 空気圧機器
Fitting フィッティング

CNS

CNSERPBASE Object Properties