フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
05_無給油ブッシュ
MFMSC, MFKSC, MFNSC, MFMSC-S, MFKSC-S, MFNSC-S - 標準フランジ付無給油ブシュ-コンパクト-シングル
Misumi
メトリック
05_無給油ブッシュ
MFMSC, MFKSC, MFNSC, MFMSC-S, MFKSC-S, MFNSC-S - 標準フランジ付無給油ブシュ-コンパクト-シングル
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MFMSC12
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
タイプ選択
TS
シール
SEAL
ハウジング材質
MATH
ハウジング表面処理
STH
ブッシュ材質
MATB
d
DD [mm]
d許容差
DDTOL [mm]
D
D [mm]
D許容差
DTOL [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
d1
DD1 [mm]
l1
LL1 [mm]
t
TT [mm]
t1
TT1 [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
W
W [mm]
F
F [mm]
A
A [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MFMSC6
丸フランジ
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
5
25
5
3.5
6.0
3.1
1.5
20
0
0
0
MFMSC8
丸フランジ
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
5
28
5
3.5
6.0
3.1
2.0
23
0
0
0
MFMSC10
丸フランジ
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込
10
+0.028/0
18
0/-0.018
32
5
35
6
4.5
7.5
4.1
2.0
28
0
0
0
MFMSC12
丸フランジ
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込
12
+0.034/0
20
0/-0.021
32
10
37
6
4.5
7.5
4.1
2.0
30
0
0
0
MFMSC13
丸フランジ
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込
13
+0.034/0
21
0/-0.021
32
10
38
6
4.5
7.5
4.1
2.0
31
0
0
0
MFMSC16
丸フランジ
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込
16
+0.034/0
26
0/-0.021
37
10
43
6
4.5
7.5
4.1
2.0
36
0
0
0
MFMSC20
丸フランジ
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込
20
+0.034/0
30
0/-0.021
42
10
50
8
5.5
9.0
5.1
2.0
41
0
0
0
MFMSC25
丸フランジ
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込
25
+0.041/0
36
0/-0.025
58
10
56
8
5.5
9.0
5.1
2.5
47
0
0
0
MFMSC30
丸フランジ
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系固体潤滑剤埋込
30
+0.041/0
42
0/-0.025
68
10
65
10
6.6
11.0
6.1
3.0
55
0
0
0
圧縮表現を表示 (9 構成��能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- MFMSC, MFKSC, MFNSC, MFMSC-S, MFKSC-S, MFNSC-S
ショートテキスト
標準フランジ付無給油ブシュ-コンパクト-シングル
最終更新日
29.11.2024 04:06:09
単位
キーワード
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties