Misumi
メトリック
05_無給油ブッシュ
MFNW, MFNW-S, MFNW-DS - 標準フランジ付無給油ブシュ -スタンダードタイプ-銅合金ブッシュ内蔵 ダブル 二面フランジタイプ-
Misumi
メトリック
05_無給油ブッシュ
MFNW, MFNW-S, MFNW-DS - 標準フランジ付無給油ブシュ -スタンダードタイプ-銅合金ブッシュ内蔵 ダブル 二面フランジタイプ-
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MFNW16
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
シール
SEAL
ハウジング材質
MATH
ハウジング表面処理
ST
ブッシュ材質
MATB
d
DD [mm]
d許容差
DDTOL [mm]
D
D [mm]
D許容差
DTOL [mm]
L ダブル
L [mm]
L1
L1 [mm]
S
S [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
t
TT [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
F
F [mm]
A
A [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MFNW6
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系
6
+0.022/0
12
0/-0.018
37
5
15
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
20
MFNW8
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系
8
+0.028/0
15
0/-0.018
47
5
20
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
24
MFNW10
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系
10
+0.028/0
19
0/-0.021
57
5
25
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
29
MFNW12
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系
12
+0.034/0
21
0/-0.021
57
10
25
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
32
MFNW13
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系
13
+0.034/0
23
0/-0.021
57
10
25
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
33
MFNW16
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系
16
+0.034/0
28
0/-0.021
67
10
30
48
6
4.5
7.5
4.1
38
22
31
MFNW20
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系
20
+0.041/0
32
0/-0.025
77
10
35
54
8
5.5
9.0
5.1
43
24
36
MFNW25
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系
25
+0.041/0
40
0/-0.025
108
10
50
62
8
5.5
9.0
5.1
51
32
40
MFNW30
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系
30
+0.041/0
45
0/-0.025
128
10
60
74
10
6.6
11.0
6.1
60
35
49
MFNW35
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系
35
+0.050/0
52
0/-0.030
128
15
60
82
10
6.6
11.0
6.1
67
42
54
MFNW40
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系
40
+0.050/0
60
0/-0.030
150
15
70
96
13
9.0
14.0
8.1
78
48
62
MFNW50
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
高力黄銅合金系
50
+0.050/0
80
0/-0.030
170
15
80
116
13
9.0
14.0
8.1
98
68
72
圧縮表現を表示 (12 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- MFNW, MFNW-S, MFNW-DS
ショートテキスト
標準フランジ付無給油ブシュ -スタンダードタイプ-銅合金ブッシュ内蔵 ダブル 二面フランジタイプ-
最終更新日
29.05.2023 01:32:15
単位
キーワード
MFNW
ダブル
メトリック
標準フランジ付無給油ブシュ
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
MFNW16