フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T Fluid Solutions
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 15552
Standart Cylinders
Accessories
Square Joint (AB7) - Steel
A&T Fluid Solutions
...
Cylinder ISO 15552
Standart Cylinders
Accessories
Square Joint (AB7) - Steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AR4207050
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Code
C2
Material
MAT
Ø
DI [mm]
ØCK
CK [mm]
EM
EM [mm]
BR
BR [mm]
PH
PH [mm]
GL
GL [mm]
ØHB
HB [mm]
LB
LB [mm]
BT
BT [mm]
TE
TE [mm]
RA
RA [mm]
ØD
D [mm]
LD
LD [mm]
UL
UL [mm]
UR
UR [mm]
EA
EA [mm]
R [mm]
1
2
3
4
5
6
7
AR4207032
Painted steel
32
10
26
10.0
32
21
6.6
6.4
8
38
18
21
3
51
31
10
7.5
AR4207040
Painted steel
40
12
28
11.0
36
24
6.6
8.4
10
41
22
21
3
54
35
12
7.5
AR4207050
Painted steel
50
12
32
13.0
45
33
9.0
10.4
12
50
30
21
3
65
45
16
5.0
AR4207063
Painted steel
63
16
40
15.0
50
37
9.0
10.4
12
52
35
21
3
67
50
16
5.0
AR4207080
Painted steel
80
16
50
15.0
63
47
11.0
11.5
14
66
40
21
3
86
60
20
10.0
AR4207100
Painted steel
100
20
60
19.0
71
55
11.0
14.5
15
76
50
11
3
96
70
20
10.0
AR4207125
Painted steel
125
25
70
22.5
90
70
14.0
16.8
20
94
60
21
3
124
90
30
14.0
圧縮表現を表示 (7 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- Square Joint (AB7)
オーダー番号
AR4207050
ショートテキスト
Steel
最終更新日
27.06.2022 14:35:58
単位
キーワード
Accessories
Actuators
Cylinder
Cylinders
Fluid
ISO
Joint
Pneumatic Cylinders
Square
Steel
クラフィシケーション
カテゴリー別
Cylinder シリンダ
Valve バルブ、弁
Pneumatics 空気圧機器
Fitting フィッティング
CNS
CNSERPBASE Object Properties